Cambia lingua :
Tabella dei materiali Specifiche generali Unità iglidur® T220 Metodo di prova densità g/cm³ 1,28 Colore bianco max. Assorbimento di umidità a 23°C/50% umidità ambiente. % in peso 0,3 DIN 53495 max. assorbimento totale di umidità wt.-% 0,5 Coefficiente di attrito radente, dinamico, contro acciaio μ 0,20-0,32 valore pv, max. (asciutto) MPa xm/s 0,28 Specifiche meccaniche modulo di flessione MPa 1.800 DIN 53457 resistenza alla flessione a 20°C MPa 65 DIN 53452 resistenza alla compressione MPa 55 pressione superficiale massima raccomandata (20°C) MPa 40 durezza Shore D 76 DIN 53505 Specifiche fisiche e termiche temperatura massima di applicazione a lungo termine °C +100 temperatura massima di applicazione a breve termine °C +160 temperatura minima di applicazione °C -40 conduttività termica W/mx K 0,24 ASTM C 177 coefficiente di dilatazione termica (a 23°C) K-1 x 10-5 11 DIN 53753 Specifiche elettriche resistività di volume Ωcm > 1010 DIN IEC 93 resistenza superficiale Ω > 1010 DIN 53482 Senza carico aggiuntivo; nessun movimento di scorrimento; rilassamento non escluso Tabella 01: Dati sui materiali

diagramma. 01: Valore pv ammissibile per cuscinetti a strisciamento iglidur® T220 con spessore di parete di 1 mm in funzionamento a secco contro un albero in acciaio, a +20 °C, installato in un alloggiamento in acciaio
X = velocità superficiale [m/s]
Y = carico [MPa]
iglidur® T220 è un materiale speciale per l'uso nell'industria di lavorazione del tabacco. Soddisfa i requisiti dell'industria del tabacco (database di ingegneria). Il materiale è privo di ingredienti indesiderati o proibiti, come richiesto dai noti produttori di prodotti del tabacco secondo la fiera del 2004.

diagramma. 02: pressione superficiale massima consigliata in funzione della temperatura (40 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carico [MPa]
Specifiche meccaniche
La pressione superficiale massima consigliata rappresenta un parametro meccanico del materiale. La resistenza alla compressione dei cuscinetti iglidur® T220 diminuisce con l'aumento delle temperature. Il diagramma 02 illustra questa relazione.
I cuscinetti iglidur® T220 possono essere caricati fino al limite consentito di 45 MPa. La deformazione è quindi di quasi il 2%. Il carico consentito è ulteriormente limitato da temperature più elevate (diagramma 02).

Diagramma 04: Coefficiente di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 0,75 MPa
X = velocità superficiale [m/s]
Y = coefficiente di attrito μ
Attrito e usura
Rispettando le specifiche dell'industria di lavorazione del tabacco, i valori di attrito e usura dei cuscinetti iglidur® T220 sono nettamente inferiori a quelli dei cuscinetti bestiglidur®. Il coefficiente di attrito diminuisce con il carico, mentre aumenta solo leggermente a velocità più elevate.

Diagramma 05: Coefficiente di attrito in funzione della pressione specifica, v = 0,01 m/s
X = carico [MPa]
Y = coefficiente di attrito μ
iglidur® T220
secco
Grasso olio
acqua
coefficiente di attrito µ
0,2 - 0,32
0,09
0,04
0,04
Tabella 04: coefficiente di attrito per iglidur® T220 contro acciaio (Ra = 1 μm, 50 HRC)

diagramma. 06: Usura, applicazione rotante con diversi materiali dell'albero, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Materiale dell'albero
Y = usura [μm/km]
A = alluminio, anodizzato duro
B = acciaio da taglio automatico
C = Cf53
D = Cf53, cromato duro
E = acciaio al carbonio
HR F = 304 SS
G = acciaio di alta qualità
Materiali dell'albero
Il diagramma 06 mostra i risultati dei test con diversi materiali dell'albero, che sono stati eseguiti con cuscinetti lisci realizzati in iglidur® T220. Il
diagramma 07 mostra che i cuscinetti reagiscono con un forte aumento dell'usura quando il carico aumenta. Pertanto, si dovrebbe prestare attenzione a mantenere il carico al di sotto di 5 MPa dimensionando sufficientemente il cuscinetto.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h