Cambia lingua :
Tabella dei materiali Specifiche generali Unità iglidur® J3 Metodo di prova densità g/cm³ 1,42 Colore giallo max. Assorbimento di umidità a 23°C/50% umidità ambiente. % in peso 0,3 DIN 53495 max. assorbimento totale di umidità wt.-% 1,3 Coefficiente di attrito radente, dinamico, contro acciaio µ 0,06 - 0,20 valore pv, max. (asciutto) MPa xm/s 0,5 Specifiche meccaniche modulo di flessione MPa 2.700 DIN 53457 resistenza alla flessione a 20°C MPa 70 DIN 53452 resistenza alla compressione MPa 60 pressione superficiale massima raccomandata (20°C) MPa 45 durezza Shore D 73 DIN 53505 Specifiche fisiche e termiche temperatura massima di applicazione a lungo termine °C +90 temperatura massima di applicazione a breve termine °C +120 temperatura minima di applicazione °C -50 conduttività termica W/mx K 0,25 ASTM C 177 coefficiente di dilatazione termica (a 23°C) K-1 x 10-5 13 DIN 53752 Specifiche elettriche resistività di volume Ωcm > 1012 DIN IEC 93 resistenza superficiale Ω > 1012 DIN 53482

diagramma. 01: Valore pv ammissibile per cuscinetti a strisciamento iglidur® J3 con spessore di parete di 1 mm in funzionamento a secco contro un albero in acciaio, a +20 °C, installato in un alloggiamento in acciaio
X = velocità superficiale [m/s]
Y = carico [MPa]
Per quanto riguarda le sue specifiche meccaniche e termiche generali, iglidur® J3 è direttamente paragonabile al nostro classico iglidur® J.

diagramma. 02: pressione superficiale massima consigliata in funzione della temperatura (45 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carico [MPa]
Specifiche meccaniche
La pressione superficiale massima consigliata è un parametro meccanico del materiale. Da ciò non è possibile trarre conclusioni sulla tribologia. La resistenza alla compressione dei cuscinetti iglidur® J3 diminuisce con l'aumentare delle temperature. Il diagramma 02 illustra questa relazione.

Diagramma 03: Deformazione sotto pressione e temperatura
X = carico [MPa]
Y = Deformazione [%]
Il diagramma 03 mostra la deformazione elastica di iglidur® J3 sotto carico radiale. Alla massima pressione superficiale consigliata di 45 MPa, la deformazione è inferiore al 6%. La possibile deformazione plastica dipende, tra le altre cose, dalla durata dell'impatto.

Diagramma 04: Coefficiente di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 0,75 MPa
X = velocità superficiale [m/s]
Y = coefficiente di attrito μ
Attrito e usura
Come la resistenza all'usura, anche il coefficiente di attrito μ cambia con il carico (diagrammi 04 e 05).

Diagramma 05: Coefficiente di attrito in funzione della pressione specifica, v = 0,01 m/s
X = carico [MPa]
Y = coefficiente di attrito μ
iglidur® J3
secco
Grasso olio
acqua
coefficiente di attrito μ
0,08-0,15
0,09
0,04
0,04
Tabella 04: coefficiente di attrito contro acciaio (Ra= 1 μ, 50 HRC)

diagramma. 06: Usura, applicazione in rotazione con diversi materiali dell'albero, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
Y = usura [μm/km]
A = alluminio, anodizzato duro
B = acciaio da taglio automatico
C = Cf53
D = Cf53, cromato duro
E = acciaio al carbonio
HR F = 304 SS
G = acciaio di alta qualità
Materiali
dell'albero Anche l'attrito e l'usura dipendono fortemente dal materiale dell'albero. Alberi troppo lisci aumentano sia il coefficiente di attrito che l'usura del cuscinetto. iglidur® J3 è più adatto a una superficie rettificata con una finitura superficiale media Ra = 0,1-0,3 μm. La Fig. 06 mostra che iglidur® J3 può essere combinato con molti materiali diversi per alberi. Il diagramma 07 confronta il funzionamento di rotazione e di rotazione. Si può vedere che con l'aumento del carico, l'usura aumenta di più con la rotazione che con i movimenti di rotazione.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h