Cambia lingua :
Tabella dei materiali Specifiche generali Unità iglidur® W360 Metodo di prova densità g/cm³ 1,34 Colore giallo max. Assorbimento di umidità a 23°C/50% umidità ambiente. % in peso 0,2 DIN 53495 max. assorbimento totale di umidità wt.-% 1,6 Coefficiente di attrito radente, dinamico, contro acciaio µ 0,07 - 0,21 valore pv, max. (secco) MPa xm/s 0,35 Specifiche meccaniche modulo di flessione MPa 3,829 DIN 53457 resistenza alla flessione a 20°C MPa 119 DIN 53452 resistenza alla compressione MPa nb pressione superficiale massima raccomandata (20°C) MPa 75 durezza Shore D nb DIN 53505 Specifiche fisiche e termiche temperatura massima di applicazione a lungo termine °C +180 temperatura massima di applicazione a breve termine °C +200 temperatura minima di applicazione °C -40 conduttività termica[W/m x K]0,24 ASTM C 177 coefficiente di dilatazione termica (a 23°C) [K-1 x 10-5]6 DIN 53752 Specifiche elettriche resistività di volume Ωcm > 1013 DIN IEC 93 resistenza superficiale Ω > 1012 DIN 53482 Tabella 01: Proprietà dei materiali

diagramma. 01: Valore pv ammissibile per cuscinetti a strisciamento iglidur® W360 in funzionamento a secco contro un albero in acciaio, a +20 °CX
= velocità superficiale [m/s]
Y = carico [MPa]
Assorbimento
di umidità L'assorbimento di umidità di iglidur® W360 è basso e può essere trascurato quando utilizzato in ambienti umidi. Con una saturazione completa dell'1,6%, tuttavia, l'uso sott'acqua è possibile solo in misura molto limitata.

Diagramma 02: Pressione superficiale massima consigliata in funzione della temperatura (60 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carico [MPa]
Specifiche meccaniche
La resistenza alla compressione dei cuscinetti lisci iglidur® W360 diminuisce con l'aumentare delle temperature. Il diagramma 02 illustra questa relazione. A +180 °C, la pressione superficiale ammissibile è ancora di 10 MPa. La pressione superficiale massima consigliata rappresenta un parametro meccanico del materiale. Da ciò non è possibile trarre conclusioni sulla tribologia.

Diagramma 03: Deformazione sotto pressione e temperatura
X = carico [MPa]
Y = Deformazione [%]
I cuscinetti a strisciamento iglidur® W360 sono adatti per un'ampia gamma di carichi. Il diagramma 03 mostra la deformazione sotto temperatura. Qui è mostrato il comportamento dei materiali sotto stress a breve termine.

Diagramma 06: Coefficiente di attrito in funzione della superficie dell'albero (albero Cf53)
X = Rugosità [μm]
dell'onda Ra Y = coefficiente di attrito μ
Materiali dell'albero
Nel caso di iglidur® W360, la rugosità superficiale dell'albero nell'intervallo fino a 1,6 MPa non ha praticamente alcuna influenza sul coefficiente di attrito (diagramma 06). Il diagramma 07 mostra un estratto dei risultati dei test con diversi materiali dell'albero. I cuscinetti iglidur® W360 sono adatti a tutti i partner di scorrimento, con alberi in alluminio hc, Cf53 e acciaio inossidabile che si distinguono in rotazione con un carico di 1 MPa. Se il materiale dell'albero desiderato non è incluso nei risultati dei test qui presentati, contattateci.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h