Cambia lingua :
Tabella dei materiali Specifiche generali Unità iglidur® H2 Metodo di prova densità g/cm³ 1,72 Colore marrone max. Assorbimento di umidità a 23°C/50% umidità ambiente. % in peso 0,1 DIN 53495 max. assorbimento totale di umidità wt.-% 0,2 Coefficiente di attrito radente, dinamico, contro acciaio µ 0,07 - 0,3 valore pv, max. (secco) MPa xm/s 0,58 Specifiche meccaniche modulo di flessione MPa 10.300 DIN 53457 resistenza alla flessione a 20°C MPa 210 DIN 53452 resistenza alla compressione MPa 109 pressione superficiale massima raccomandata (20°C) MPa 110 durezza Shore D 88 DIN 53505 Specifiche fisiche e termiche temperatura massima di applicazione a lungo termine °C +200 temperatura massima di applicazione a breve termine °C +240 temperatura minima di applicazione °C -40 conduttività termica[W/m x K]0,24 ASTM C 177 coefficiente di dilatazione termica (a 23°C) [K-1 x 10-5]4 DIN 53752 Specifiche elettriche resistività di volume Ωcm > 1015 DIN IEC 93 resistenza superficiale Ω > 1014 DIN 53482 Tabella 01: Dati sui materiali

diagramma. 01: Valore pv ammissibile per cuscinetti a strisciamento iglidur® H2 con spessore di parete di 1 mm in funzionamento a secco contro un albero in acciaio, a +20 °C, installato in un alloggiamento in acciaio
X = velocità superficiale [m/s]
Y = carico [MPa]
Quando si utilizzano cuscinetti a strisciamento iglidur® H2, gli aspetti economici sono al centro dell'attenzione. Per la prima volta, è possibile offrire un cuscinetto a strisciamento ad alte prestazioni per grandi volumi con questi vantaggi tecnici a un prezzo così favorevole: temperature fino a 200 °C, pressione superficiale ammissibile fino a 110 N/mm, ottima resistenza chimica. I cuscinetti a strisciamento iglidur® H2 sono autolubrificanti e adatti a tutti i movimenti.

diagramma. 02: pressione superficiale massima consigliata in funzione della temperatura (110 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carico [MPa]
Specifiche meccaniche
La pressione superficiale massima consigliata è un parametro meccanico del materiale. Da essa non è possibile trarre conclusioni sulla tribologia. La resistenza alla compressione dei cuscinetti iglidur® H2 diminuisce con l'aumentare delle temperature. Il diagramma 02 illustra questa correlazione. Il
diagramma 03 mostra la deformazione elastica di iglidur® H2 sotto carico radiale. Alla pressione superficiale massima consigliata di 110 MPa, la deformazione a temperatura ambiente è inferiore al 3%. I valori per la resistenza alla flessione e alla compressione a temperatura ambiente sono superiori a quelli di iglidur® H.

Diagramma 04: Coefficiente di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 0,75 MPa
X = velocità superficiale [m/s]
Y = coefficiente di attrito μ
Attrito e usura
I diagrammi da 04 a 06 illustrano come il coefficiente di attrito dei cuscinetti lisci iglidur® H2 cambia in base a diverse velocità di scorrimento, carichi e rugosità.

Diagramma 05: Coefficiente di attrito in funzione della pressione specifica, v = 0,01 m/s
X = carico [MPa]
Y = coefficiente di attrito μ
iglidur® H2
secco
Grasso olio
acqua
coefficiente di attrito µ
0,07 - 0,30
0,09
0,04
0,04
Tabella 04: coefficiente di attrito per iglidur® H2 contro acciaio (Ra = 1 μm, 50 HRC)

diagramma. 06: Usura, applicazione rotante con diversi materiali dell'albero, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Materiale dell'albero
Y = usura [μm/km]
A = alluminio, anodizzato duro
B = acciaio da taglio automatico
C = Cf53
D = Cf53, cromato duro
E = acciaio al carbonio
HR F = 304 SS
G = acciaio di alta qualità
Materiali dell'albero
Per quanto riguarda la resistenza all'usura delle combinazioni con iglidur® H2, è necessario sottolineare ancora una volta che questi cuscinetti sono stati sviluppati per un'elevata resistenza meccanica. Tuttavia, la resistenza all'usura di nessuna combinazione cuscinetto/albero raggiunge i valori di iglidur® H370 con
l'albero corrispondente. Se vengono utilizzati cuscinetti iglidur® H2, non devono essere combinati con alberi cromati duri. Gli alberi realizzati in Cf53 e 304 SS sono molto più adatti, come si può vedere nelle Fig. 06 e 07.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h