Cambia lingua :

Il nuovo materiale iglidur A351 è ideale per applicazioni a contatto con gli alimenti, che operano ad alte temperature in ambienti corrosivi.
Resistente all'usura, agenti chimici ed alte temperature.
Fino al 75% più conveniente rispetto alle alternative a base di PEEK, con una durata fino a tre volte superiore.
Testato nel laboratorio tribologico igus® (usura rotazionale: 0,3 m/s, 2 MPa, acciaio inossidabile 304; A351: 11,52 μm/km, PEEK: 41,2 μm/km)
Alla luce dell'attuale dibattito sul divieto del PTFE o dei PFAS, abbiamo raccolto qui tutte le informazioni importanti sui nostri cuscinetti a strisciamento. Inoltre, troverai un elenco di tutti i materiali iglidur che non contengono PTFE o che sono stati testati per la presenza di PFAS considerati critici o dannosi per la salute.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h