Cambia lingua :

I nuovi pattini iglidur GLW sono perfetti per lo scorrimenti su alluminio o acciaio. Grazie alla loro forma, possono essere adattate in modo flessibile. La soluzione ideale per la progettazione di guide lineari economiche, ad esempio per l'automazione di processo.
Facili da avvitare e adattare a diverse rotaie grazie alla loro forma
Conveniente grazie all'impiego di iglidur ECO G a base di rigranulato riciclato
Molto resistente all'usura: 0,04 µm/100.000 cicli, lineare, corsa 200 mm, 1 MPa, 0,1 m/s
Sostenibile grazie all'utilizzo di materia riciclata fino al 97%
igus sostiene l'economia circolare della plastica e investe nel riciclo chimico. Scopri di più.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h