Cambia lingua :

iglidur® F300 - particolarmente resistente per assemblaggi e-coating e altamente resistente all'usura
Il nuovo materiale iglidur® F300 è stato ottimizzato principalmente per i requisiti che si verificano prima dell'effettivo utilizzo come cuscinetto radente. In particolare nella produzione di automobili, ma anche per altri veicoli o mobili, gli assemblaggi parzialmente assemblati vengono dotati di un rivestimento catodico a immersione (e-coating). In questo processo, l'assemblaggio viene energizzato, immerso in vernice acquosa e quindi essiccato ad alte temperature.
Questo processo pone requisiti speciali sulla stabilità del materiale e funziona solo se è sufficientemente conduttivo elettricamente. iglidur® F300 offre non solo un'ottima conduttività per la plastica, ma anche stabilità meccanica e termica e, ultimo ma non meno importante, un buon comportamento all'usura.
Abbiamo sviluppato iglidur® F300 per questo scopo.
Il processo di e-coating pone requisiti speciali ai materiali dei cuscinetti. Da un lato, devono essere conduttivi, poiché il rivestimento può aderire solo a quelle aree che sono sotto tensione elettrica. D'altro canto, durante il processo di essiccazione vengono generate alte temperature, che possono compromettere la stabilità meccanica di molti materiali plastici.
Ottimizzato appositamente per soddisfare questi requisiti, il nuovo materiale per cuscinetti a strisciamento iglidur® F300 è particolarmente adatto per applicazioni in cui i gruppi preassemblati con cuscinetti a strisciamento pressati sono rivestiti con e-coating. Tra queste rientrano applicazioni in automobili e veicoli commerciali, ma anche in mobili o biciclette.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h