Cambia lingua :

iglidur® M260 - particolarmente robusto e resistente all'usura su alberi in acciaio al carbonio HR
Il nuovo iglidur® M260 è stato sviluppato appositamente per l'impiego in ambienti difficili. Inoltre, durante lo sviluppo si è prestata attenzione a garantire che il materiale possa essere utilizzato particolarmente bene per cuscinetti a parete spessa stampati a iniezione. Ciò rende iglidur® M260 particolarmente adatto per applicazioni in cui devono essere utilizzate o sostituite boccole a parete spessa che siano anche il più robuste possibile.

Abbiamo sviluppato iglidur® M260 per questo
scopo. In pratica, i cuscinetti a strisciamento in plastica con pareti spesse offrono in realtà pochi vantaggi rispetto a quelli con pareti sottili. Tuttavia, i cuscinetti a parete spessa sono spesso richiesti, soprattutto quando si sostituiscono i cuscinetti in metallo con quelli in plastica. Una volta progettati, spesso è dispendioso in termini di tempo utilizzare altre dimensioni di cuscinetti.
Ecco perché offriamo iglidur® M260, un nuovo materiale per cuscinetti, appositamente per l'uso come cuscinetto a strisciamento con pareti spesse. Inoltre, il nuovo materiale offre eccellenti proprietà di usura, soprattutto in combinazione con alberi in acciaio al carbonio HR, ed è particolarmente robusto e resistente ai carichi d'urto e alle vibrazioni.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h