Fissaggio corretto dei cuscinetti a strisciamento

Cause dei problemi e soluzioni per un funzionamento perfetto

Cuscinetto liscio fissato assialmente
Lampadina

Perché i cuscinetti a strisciamento si spostano

Temperature elevate

Pressione superficiale eccessiva

Tolleranze di produzione imprecise

Temperatura eccessiva: il cuscinetto a strisciamento ha ruotato all'interno dell'alloggiamento invece di scorrere contro l'albero più adatto.

Le conseguenze della deriva

Prevenire la deriva dei cuscinetti a strisciamento

  • Assicurarsi che le temperature non superino il valore massimo raccomandato per il cuscinetto a strisciamento.
  • Verificare la pressione superficiale a cui è sottoposto il cuscinetto a strisciamento.
  • Assicurarsi che le tolleranze del foro dell'alloggiamento e dell'albero siano corrette. Per gli alberi si raccomanda una tolleranza di almeno h9. Il loro diametro interno viene definito solo dopo che sono stati pressati all'interno dell'alloggiamento H7. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.
Fissaggio dei cuscinetti lisci in base alla temperatura
Fissaggio dei cuscinetti lisci in base alla temperatura

Temperature alle quali si raccomanda di fissare i nostri cuscinetti lisci


Posizionamento del perno dei cuscinetti a strisciamento

Cuscinetto con sottosquadro

Soluzioni Snap-on

Flangiatura

Collegamento a vite


Caratteristica antirotazione dei cuscinetti a strisciamento

Soluzioni pratiche per la funzione anti-rotazione

Riparare i fori

Accoppiamento perfetto sul diametro esterno

Rilavorazione del foro dell'alloggiamento

Soluzioni standard o prodotti personalizzati?