Tecnologia lineare e antiriflesso drylin

Segnaposto
Segnaposto

Riflesso della luce ridotto grazie alle superfici nere.


I tuoi vantaggi con i prodotti drylin

Vantaggio dei prodotti antiriflesso

Antiriflesso

Vantaggio dei prodotti senza lubrificazione

Esenti da lubrificazione

Vantaggio dei prodotti silenziosi

Silenziosi

Vantaggio dei prodotti anticorrosione

Resistenti alla corrosione

Esenti da manutenzione

Esenti da manutenzione

Vantaggio dei prodotti leggeri

Leggero


La nostra gamma di prodotti antiriflesso

Profili guida drylin W

Profili guida antiriflesso
  • Con o senza fori standard
  • Guide lineari in alluminio

Carrelli per guide drylin W

Carrelli antiriflesso
  • Carrelli lineari di varie dimensioni
  • Diverse lunghezze e larghezze

Slitte prismatiche precaricate drylin NSV

Guide prismatiche precaricate antiriflesso
  • Regolazione controllata senza effetto stick-slip
  • Forze di spostamento definite

Guide lineari compatte drylin N

Guide prismatiche antiriflesso
  • Altezze del sistema da 6 a 9 mm
  • Larghezze da 17 a 80 mm

Guida telescopica drylin NT

Guide telescopiche antiriflesso
  • Lunghezze di estensione fino a 2.000 mm
  • Design leggero, regolazione silenziosa

Asse drylin SLW-0620 miniatura

SLW-0620-BB-FLZ-AR
  • Per spazi di installazione estremamente ridotti
  • Solo 32 mm di larghezza e 22 mm di altezza

Tavola XY drylin

SLW-XY-0620-AR
  • Due direzioni di regolazione
  • Un modulo per superfici di lavoro fino a 100 x 100 mm

Asse lineare ZLW con cinghia dentata

SLWC-0620-FL-AR
  • Unità di controllo con motore passo-passo
  • Fornita pronta per il collegamento

Asse drylin SLW-0670-FLS a vite

SLW-BB-0670-FLS-AR
  • Regolabile elettricamente o manualmente
  • Design estremamente sottile (20 mm)

Esempio di applicazione con prodotti antiriflesso

Applicazione misuratore laser Smartfit

Misuratore laser Smartfit

Applicazione macchina per caffè espresso

Sistema di regolazione elettrica in una macchina per caffè espresso

I tuoi tool online per la tecnologia di azionamento e lineare

Esperto di tecnologia lineare

Esperto di tecnologia lineare

Configuratore per attuatori lineari

Configuratore di tecnologia di azionamento


Campione NTP drylin gratuito

campione NTP

Scarica il white paper

White paper trasmissione a cinghia dentata o a vite senza fine

White paper sulle guide telescopiche

White paper sulle guide telescopiche

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza