Cambia lingua :
Sistema di alimentazione energetica prefabbricato nella
produzione di acciaio Calore e polvere: sono solo due dei componenti che si formano durante la produzione di lamiere. C'è anche un sacco di scarti di scala. In queste difficili condizioni operative, un sistema di alimentazione energetica preassemblato entra in gioco. Può gestire una distanza di percorrenza di quasi 100 metri, offre una lunga durata utile e garantisce quindi l'affidabilità operativa. Il sistema di alimentazione energetica in plastica non ha bisogno di rifuggire dal confronto con una soluzione comparabile in acciaio; affronta perfettamente l'ambiente difficile.
"Il potenziale è tutt'altro che esaurito presso voestalpine nel suo complesso. I produttori di acciaio tradizionali, che naturalmente preferiscono utilizzare sistemi di alimentazione energetica in acciaio, stanno scoprendo i vantaggi dei sistemi di alimentazione energetica in plastica in questa applicazione esigente. Con la versione preassemblata, ci presentiamo anche come fornitore completo."
Dieter Bencer, consulente tecnico alle vendite, igus® polymer Innovationen GmbH
Da molti anni, l'ufficio tecnico si affida principalmente ai sistemi di alimentazione di energia igus® per i suoi progetti. "Il potenziale è tutt'altro che esaurito presso voestalpine nel suo complesso", sottolinea Dieter Bencer. "I tradizionali produttori di acciaio, che naturalmente preferiscono utilizzare sistemi di alimentazione di energia in acciaio, stanno scoprendo i vantaggi dei sistemi di alimentazione di energia in plastica in questa applicazione esigente. Con la versione preassemblata, ci presentiamo anche come fornitore completo". Anche il sistema completo di catena portacavi è stato testato nel laboratorio igus®. "Il cliente ha una garanzia di sistema completa sulla guida, sul sistema di alimentazione di energia e sul cavo chainflex® utilizzato", conferma Dieter Bencer. "E se dovessero sorgere problemi tecnici, possiamo reagire rapidamente semplicemente grazie alla nostra vicinanza geografica al cliente finale".
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h