Cambia lingua :

Le sequenze di movimento del robot di pallettizzazione sono complesse,
con il sistema di confezionamento Skinetta vengono elaborati fino a 17 formati diversi, e ad alta velocità. In questo caso, si tratta di medicinali generici che vengono riempiti in flaconi di vetro con contenuti da 2 a 100 ml. È possibile confezionare in cartoni fino a 350 flaconi contenenti da 2 a 100 ml al minuto.
Qui potete trovare i prodotti utilizzati
Qui si possono trovare altre applicazioni interessanti provenienti da un'ampia gamma di settori
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h