<font size="7">Mai più secchezza</font><br>Dosatore automatico</font>
  • Cosa serviva: una macchina dosatrice in cui gli autocaps assicurano un'efficace chiusura automatica della testa di dosaggio dopo ogni processo di dosaggio
  • Requisiti: costi bassi, bassissimo attrito a secco sui materiali metallici, nessun effetto stick-slip, elevata durata utile, resistenza allo sporco, silenziosità
  • Prodotti utilizzati: vite di comando ad elica lunga dryspin® con madrevite madre abbinata in DS18x80, boccole iglidur® J con flangia, piastre semilavorate personalizzate iglidur® J
  • Successo per il cliente: chiudendo automaticamente la testa di dosaggio dopo ogni processo di dosaggio, il liquido rimanente negli ugelli è protetto dall'essiccazione. Inoltre, le soluzioni igus® consentono la rotazione della traslazione con un singolo attuatore anziché dover ricorrere a due attuatori separati o a un'attuazione elicoidale.

Problema da risolvere

  • in negozi e centri commerciali aperti al pubblico (ad esempio negozi di vernici, Brico e vari negozi di bricolage)
  • in ambienti industriali come dispositivi di dosaggio autonomi
  • in ambienti industriali come componenti di sistemi di dosaggio
  • spostamento verticale e movimento orizzontale con un unico azionamento
  • consentire la tenuta più efficace e uniforme possibile con la testa chiusa
  • azionamento rapido (meno di 1 secondo)
  • forza di azionamento molto bassa
  • facile regolazione durante l'installazione
  • completa assenza di interventi di
  • manutenzione affidabilità per l'intera durata di vita della macchina (oltre 10 anni)
  • ingombri
  • ridotti silenziosità costi contenuti

Soluzione

  • consentire l'azionamento in due fasi distinte di traslazione-rotazione con un unico attuatore, anziché dover ricorrere a due attuatori separati o a un azionamento elicoidale, che avrebbero comportato vari problemi aggiuntivi: costo, impedimento alla movimentazione, necessità di lubrificazione, ecc.
  • mantenere molto bassa la forza di azionamento richiesta (inferiore a 800 g), il che consente di utilizzare un attuatore di bassissima potenza e di dimensioni molto ridotte. Ciò è fondamentale, poiché il sistema deve essere alloggiato nel piccolo spazio disponibile all'interno della cupola della macchina.
  • l'intero movimento del supporto di chiusura della testa (tappo) deve essere eseguito con una corsa di azionamento molto breve: la corsa totale dell'attuatore lineare è di 18 mm, di cui 8 mm sono utilizzati per lo spostamento verticale e 10 mm per la rotazione di 45° del supporto del tappo
  • mantenere estremamente compatte le dimensioni complessive dell'intero sistema ottenere
  • un'azionamento estremamente rapido grazie all'estrema compattezza della cinematica del sistema (circa 0,5 secondi per l'intera corsa di apertura-chiusura)

Componente

Prodotti utilizzati

Vite conica ad elica alta DS18x80

Vite

Dadi filettati ad alta elica iglidur® J

Madrevite

Barre semilavorate iglidur® come piastra

Flangia motore

Ordinare online:

Sistema di riempimento

Configurare l'azionamento della vite principale:

Sistema di riempimento

Migliorare la tecnologia ... ridurre i costi:

Tech up, Cost down

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza