Cambia lingua :
Possibili applicazioni:
Espulsore di
bottiglie Pinza per grezzi in PET
Unità di espulsione

Movimentazione del collo - Bottiglie in PET
Cuscinetto radente iglidiur® XSM-1214-08 in una pinza per pezzi grezzi e bottiglie in PET complete.

In questo riscaldatore a doppio corridoio per lo stampaggio di bottiglie, vengono utilizzati cuscinetti a strisciamento speciali e iglidur® J esenti da manutenzione a 60 °C per supportare i mandrini.
Vai al caso applicativo
soffiato. Con le soluzioni convenzionali, il lubrificante veniva lavato via dai cuscinetti a strisciamento durante la pulizia o addirittura particelle di sporco venivano scaricate nei cuscinetti a strisciamento.
Vai al caso applicativo
Scopri altre applicazioni di successo nei settori delle bevande, degli alimenti e del confezionamento.
Scopri più applicazioniPersonale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h