Sistema di bloccaggio<font size="7">automatico e affidabile del banco refrigerato</font><br></font>
Sistema di bloccaggio del banco refrigerato
  • serviva: Un sistema di chiusura automatico per banchi refrigerati
  • Requisiti: Lubrificazione al 100% esente da manutenzione, durevole, resistente al freddo, conveniente, silenzioso e privo di vibrazioni, conforme agli alimenti, basso attrito
  • Prodotti utilizzati: Dado filettato flangiato dryspin® in iglidur® J, mandrino filettato dryspin® in acciaio inox con filettatura 10x50, 
    motore passo-passo drylin® E
  • Successo per il cliente: L'azienda italiana Cisaplast costruisce un sistema di chiusura automatico per banchi refrigerati. Per le guide di movimento delle porte, gli esperti utilizzano il motore passo-passo tipo drylin® e dadi filettati flangiati della serie dryspin® realizzati in plastica ad alte prestazioni iglidur® J. I componenti possono essere utilizzati senza lubrificanti esterni, sono esenti da manutenzione, leggeri, convenienti e durevoli.

Problema da risolvere

Soluzione

I prodotti utilizzati

Viti senza fine
Madrevite flangiata
Motore passo passo

Video dell'applicazione

Ordinare online:

Sistema di riempimento

Configurare l'azionamento della vite principale:

Sistema di riempimento

Migliorare la tecnologia ... ridurre i costi:

Tech up, Cost down

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza