Cambia lingua :


Un progetto online per ingranaggi presso il servizio di stampa 3D igus® richiede circa 60 secondi. La consegna avviene quindi in 24 ore. Ciò è diverso dalle ruote dentate, che vengono prodotte utilizzando stampanti industriali e sono pronte per la spedizione in un massimo di 3 giorni. "Alta flessibilità e tempi di consegna rapidi sono cruciali quando si costruiscono prototipi", afferma il fondatore di Easelink Hermann Stockinger. "È proprio questa specifica che apprezziamo riguardo alla possibilità di selezionare e stampare rapidamente un'ampia gamma di varianti di ingranaggi igus® utilizzando il configuratore online".
Un altro vantaggio, oltre all'imbattibile risparmio di tempo, è l'economicità del servizio igus®, poiché vengono eliminati tutti i costi degli utensili. Il progettista deve solo selezionare il modulo del dente e specificare il numero di denti e la trasmissione della coppia. Il configuratore crea un modello 3D dell'ingranaggio, la base per la stampa 3D. Centinaia di varianti di ingranaggi semplici e doppi possono essere realizzate senza la necessità di un software di progettazione assistita da computer (CAD).
all'usura L'iglidur® i6 è particolarmente adatto come materiale di stampa per ingranaggi. La plastica ad alte prestazioni sfida le temperature ambiente da -40 a +80 gradi Celsius, è resistente alla pressione fino a 44 MPa e ha un'elevata resistenza all'abrasione. I test di laboratorio hanno dimostrato che è significativamente più robusto della classica plastica poliossimetilene (POM). In questi test, gli ingranaggi sono stati fatti funzionare a 12 giri al minuto e caricati con 5 Nm. Il risultato: l'ingranaggio stampato in 3D in iglidur® i6 era ancora completamente funzionante anche dopo un milione di cicli, con quasi nessuna usura misurabile. Un ingranaggio fresato in POM era diverso. Era usurato dopo 321.000 cicli e rotto dopo 621.000.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h