Cuscinetti e sistemi per catene portacavi per esterni auto

Corrosione ridotta per griglie radiatore, nelle pinze freno, nei tergicristalli e negli spoiler anteriori

Vantaggi della nostra tecnologia dei

  • Cuscinetti Senza lubrificazione e quindi senza
  • Manutenzione Vantaggio in termini di costi e risparmio di peso fino all'80% rispetto alle soluzioni metalliche
  • Resistenti a sporco, fluidi/sale, agenti atmosferici e corrosione Resistenti
  • A temperature fino a 120°C
  • Libertà di progettazione nello stampaggio a iniezione
  • Durata di vita elevata
  • E prevedibile Certificati secondo IATF 16949

Vantaggi delle nostre catene portacavi Convenienti

  • Leggere
  • Dimensionalmente stabili in diversi ambienti e zone climatiche
  • 100.000 soluzioni a magazzino in numerose lunghezze, larghezze, raggi e opzioni (aperte, chiuse, ESD, facilmente apribili, ecc.)
  • Facili da montare
  • Durata di vita elevata e prevedibile
  • Personalizzabili in base ai limiti di peso e carico
  • Certificati secondo IATF 16949

Prodotti top per gli esterni

Boccola a strisciamento iglidur P4 in plastica nera.

iglidur J UV

Boccola liscia iglidur P isolata su sfondo bianco.

iglidur P

Cuscinetto a sfere con anelli bianchi in plastica e sfere in acciaio, isolato.

xirodur B180

Quattro viti filettate Dryspin con diversi dadi di scorrimento su sfondo chiaro.

Tecnologia delle viti madri dryspin

Catena portacavi igus E2.1 micro con staffa di montaggio.

Catena portacavi E2 micro

Sistema portacavi ECS con maglie mobili per la guida di cavi e tubi flessibili.

Catena portacavi E1

Pinza freno

Griglia anteriore

Spoiler anteriore

Tergicristallo

Faro anteriore

Porte scorrevoli

Porta scorrevole di un furgone con e-chain visibile per la guida dei cavi.

Altre informazioni:

Cuscinetti per cerniere

Quattro cerniere automotive con cuscinetti a strisciamento in diversi modelli.

Campi di applicazione

Schema di un’auto con prodotti igus nei diversi sistemi e componenti.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza