Cambia lingua :

È qui che entrano in azione gli otto cuscinetti a strisciamento.
I deragliatori per mountain bike sono esposti ai carichi più elevati. Che si tratti di fango, polvere, acqua o una combinazione di tutti questi, le influenze ambientali sui sentieri del mondo sono estreme. Inoltre, ci sono tappeti di radici, passaggi bloccati, sponde e curve ripide. E cosa sarebbe un bel single trail senza airtime? Esatto: noioso! Quindi ci sono anche molti salti. Quando si preme la leva del cambio, ci si aspetta naturalmente che la catena atterri nella giusta corona della cassetta il più rapidamente possibile. È esattamente qui che entrano in gioco i cuscinetti a strisciamento in plastica iglidur ® G di igus®, perché il deragliatore posteriore deve muoversi in modo estremamente preciso e rapido nella posizione corretta per cambiare marcia. Ciò avviene spostando il rullo di guida del deragliatore posteriore per mountain bike nella posizione corretta utilizzando un meccanismo a parallelogramma.

Foto: SRAM
Poiché i pignoni della cassetta sono disposti molto vicini l'uno all'altro, soprattutto con una trasmissione a 12 velocità come le trasmissioni Eagle di SRAM, il deragliatore posteriore deve essere esattamente nella posizione corretta. Anche piccole deviazioni potrebbero altrimenti causare rumore della catena. Il fatto che la catena non scorra più con precisione sui pignoni comporta anche una maggiore usura della catena e della cassetta. Nel caso peggiore, la catena potrebbe persino saltare sul pignone sbagliato. I deragliatori SRAM sono dotati di cuscinetti a strisciamento in plastica iglidur® G di igus® in tutti i punti di snodo per garantire questa precisione.

Deragliatore posteriore SRAM XX1 Eagle AXS: i cuscinetti iglidur G sono esenti da manutenzione. (Foto: SRAM)
I cuscinetti lisci di igus® hanno una serie di vantaggi rispetto ai cuscinetti diretti in boccole di plastica, alluminio o ottone: non richiedono lubrificazione esterna e sono resistenti a sporco, sabbia, polvere, olio e acqua, inoltre sono imbattibilmente leggeri. A differenza della vecchia soluzione con boccole, i cuscinetti igus® consentono un'elevata precisione con un attrito estremamente basso, il che li rende praticamente indistruttibili quando utilizzati sul deragliatore posteriore. L'efficienza economica è determinata principalmente dalla lunga durata dei cuscinetti, che può essere calcolata utilizzando il nostro strumento online. Poiché i cuscinetti igus® non necessitano di essere lubrificati, non è nemmeno necessaria la manutenzione dei cuscinetti, che altrimenti è piuttosto difficile a questo punto. E i cuscinetti sono ovviamente assolutamente privi di ruggine. Quindi puoi triturare fango e fanghi sotto la pioggia più forte senza doverti preoccupare di danneggiare i cuscinetti sul deragliatore posteriore. Qui puoi già vedere quanto sono pratici i nostri cuscinetti quando vengono utilizzati sul deragliatore posteriore.

Cuscinetti esenti da manutenzione sul deragliatore SRAM Force eTap AXS. (Foto: SRAM)
Naturalmente, anche i deragliatori posteriori delle bici da corsa sono sottoposti a carichi elevati. Che si tratti di uno dei tre grandi giri nazionali, il Giro, il Tour de France o la Vuelta, di uno dei cinque monumenti del ciclismo o di grandi eventi come le Olimpiadi o i campionati del mondo, i ciclisti professionisti devono poter contare sui loro componenti. Ecco perché anche qui SRAM si affida ai cuscinetti igus®. Come per i deragliatori MTB, questi cuscinetti convincono per l'eliminazione dei lubrificanti, la conseguente assenza di manutenzione, il peso ridotto e la lunga durata. Ciò significa che sia i professionisti che gli atleti amatoriali possono conquistare le rampe più ripide e le serpentine più belle.

Lavori nel settore delle biciclette e ti stai chiedendo quali dei nostri cuscinetti a strisciamento possono essere utilizzati nei tuoi prodotti? E se possiamo anche produrre cuscinetti a strisciamento in plastica ad alte prestazioni personalizzati per la tua applicazione, in modo che tu possa usare la nostra competenza per distinguerti ulteriormente dalla concorrenza? Certo, oltre il 50% dei cuscinetti a strisciamento utilizzati dai nostri clienti sono personalizzati. Lascia semplicemente che ti consigliamo: siamo disponibili via telefono, e-mail o chat. Insieme troveremo una soluzione!

I nostri cuscinetti a strisciamento
Tutto ciò che è importante sui nostri cuscinetti iglidur® in un colpo d'occhio: parti standard e speciali, innovazioni di prodotto, test di laboratorio e altro ancora

iglidur® nella MTB
Triangolo posteriore, forcella, reggisella e co. - campi di applicazione dei cuscinetti iglidur® nelle mountain bike

Tenila in mano in anticipo e scoprila di persona: ordina la scatola di campioni con i nostri migliori prodotti per biciclette. Contiene cuscinetti lisci realizzati in vari materiali iglidur®, un ingranaggio, un'estremità a snodo igubal® e una guida lineare drylin® N.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h