Ascensore per birra per applicazione fai da te

Ascensore per birra per applicazione fai da te

Dati tecnici:

  • Cosa serviva? Salita e discesa senza sforzo con carico adeguato, bassi costi di manodopera
  • Requisiti: esente da manutenzione, esente da lubrificazione, resiste a coppie elevate, resistente alle intemperie, installazione semplice, conveniente, approvvigionamento rapido
  • Prodotti utilizzati: chiocciola dryspin® DST-JSRM-2220DS10X25 e mandrino filettato DST-LS-10X25-R-ES
  • Successo per il cliente: stabilità di coppie elevate, nessuna lubrificazione e quindi 100% esente da manutenzione, durata utile fino al 30% superiore rispetto alle viti conduttrici convenzionali e nessun problema dovuto alle condizioni atmosferiche
Ascensore per birra

Al sollevatore per la birra

La tecnologia dryspin® è stata interessante

Tecnologia dryspin
Installazione di un sollevatore per birra

Installazione semplificata

Prodotti utilizzati

Vite

Vite di comando

Madrevite

Chiocciola per vite conduttrice

Hai domande sulla tecnologia delle viti conduttrici drylin®?

Sistema di riempimento

Ordinare online:

Sistema di riempimento

Configurare l'azionamento della vite principale:

Migliorare la tecnologia ... ridurre i costi:

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza