Componenti per stampanti 3D

Fornitura di energia semplificata con i seguenti componenti:

E2 micro
  • Ideale per assi x, y e z
  • Progettata per spazi di installazione ristretti
  • Altezze interne da 5 a 15,6 mm, larghezze interne variabili
  • Adatto ai cavi: i contorni molto lisci garantiscono la migliore durata possibile del
Catena portacavi E2.15
  • Ideale per gli assi x, y e z
  • Progettata per spazi di installazione ristretti
  • Altezza interna = 14,4 mm, larghezze interne variabili
  • Adatto ai cavi: i contorni molto lisci garantiscono la migliore durata possibile
Cavo di controllo CFSOFT1
  • Per applicazioni pesanti
  • Guaina esterna: PVC
  • Ignifugo
  • Senza silicone
  • Resistenza all'olio: resistente all'olio (secondo DIN EN 50363-4-1)
Filamento I-150PF
  • Facile da lavorare
  • Elevata resistenza all'abrasione a basse velocità di scorrimento
  • Adatto a tutte le stampanti 3D
  • Buone proprietà meccaniche
drylin W
  • 100% esenti da manutenzione e lubrificazione
  • Resistenti allo sporco e robuste
  • Facile da installare Peso ridotto e funzionamento silenzioso
  • Ampia varietà di
Manicotto drylin® R - RJ4JP-01
  • Alternativa ai cuscinetti a sfere con dimensione giapponese
  • Montaggio rapido Fissaggio tramite anelli elastici
  • Materiale del cuscinetto: iglidur J4
Vite trapezoidale drylin
  • Materiale: acciaio C15 (1.0401)
  • Direzione filettatura: destrorsa
  • Tipo di filettatura: filettatura trapezoidale: assorbimento di forze assiali maggiori
Madrevite trapezoidale drylin, flangiata
  • Materiale: iglidur J
  • Direzione filettatura: destra
  • Tipo di filettatura: filettatura trapezoidale: assorbimento di forze assiali più elevate
  • Madrevite cilindrica con flangia

BB One: stampante 3D XYZ da costruire da soli

  • conveniente
  • da magazzino, direttamente dal produttore
  • Durata utile calcolabile online
  • Garanzia fino a 4 anni
  • Prodotto in Germania dal leader mondiale del mercato per catene portacavi in plastica
  • Testato in migliaia di applicazioni da oltre 50 anni

Ordina un campione gratuito

Campione di catena portacavi

Campione di catena portacavi

Cuscinetti lineari

Cuscinetti lineari

Scatola di campioni per stampa 3D

Scatola di campioni per stampa 3D

Esempi di applicazioni dei clienti

Stampa 3D e costruzione di case

e pratiche? Hanno qualcosa a che fare l'una con l'altra? L'esempio dell'"Europe Building" olandese nel quartiere marittimo di Amsterdam dimostra che funziona. I robot lineari drylin E e la competenza ingegneristica di igus® lo hanno reso possibile.

Stampante 3D economica dell'azienda Cobot

Conveniente e di alta qualità

Stampante 3D a bassa rumorosità dell'azienda EVO-tech

Funzionamento fluido, nessuna lubrificazione o manutenzione necessaria

Stampante 3D con eccezionale performance di scorrimento

Conveniente con elevate prestazioni

Potrebbe interessarvi anche

Servizio di stampa 3D
Vai al servizio di stampa 3D
3D CAD
Vai al portale CAD 3D
Blog: costruire la propria stampante 3D
Vai al blog

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza