Robot di saldatura: leggeri e a prova di guasto

Le plastiche ad alte prestazioni nei componenti e-chain® e

Profilo

  • Cosa serviva: catena portacavi multiasse triflex® R in materiale refrattario igumid® NB, moduli lineari drylin® SLW, cuscinetti per tavola rotante PRT-04
  • Requisiti: con rotazioni di almeno 360 gradi, tutti i cavi devono essere guidati in modo sicuro. Anche le alte temperature durante la saldatura e il contatto con scintille calde non devono causare problemi per la guida dei cavi. La sospensione e la guida della testa di saldatura devono consentire una regolazione precisa al
  • millimetro. Settore: robot
  • Successo per il cliente: ora sono possibili rotazioni di 360 gradi senza usura del cavo. Poiché la catena portacavi® è realizzata in igumid® NB, le scintille volanti non possono danneggiarla. Per la sospensione della testa di saldatura sono stati trovati cuscinetti completamente esenti da lubrificazione e manutenzione, che sono a prova di guasto e leggeri.
Robot di saldatura

Problema da risolvere

Soluzione

Modulo lineare triflex drylin SLW per robot di saldatura
Turbine eoliche Smulders