Gru per container: sicure e a prova di futuro grazie alle catene energetiche intelligenti

Funzionamento affidabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 presso il porto di Amburgo

Profilo

  • Cosa serviva: una guida sicura e permanente per i cavi di energia e dati verso il carrello sui ponti delle gru
  • Requisiti: adatto per una corsa di quasi 70 m, carichi elevati, resistente alle intemperie e ai raggi UV, esente da corrosione, lunga durata utile con la minima manutenzione possibile
  • Settore: gru, gru portuali
  • Successo per il cliente: con la nostra catena portacavi a rulli della serie P4.1, dotata di cavi chainflex e sensori intelligenti in plastica, le gru di carico su rotaia sono dotate di un pacchetto completo che garantisce un elevato livello di sicurezza e prevedibilità per prevenire danni ed elevati costi conseguenti. Dai diversi componenti perfettamente armonizzati fino all'imbracatura, all'assemblaggio e al software: Eurogate è estremamente soddisfatta del servizio completo fornito da igus.
Catena portacavi su gru

Problema da risolvere

Soluzione

"Sia la consulenza che il servizio fornito da igus sono competenti e mirati. Le preoccupazioni quotidiane vengono gestite in modo rapido e senza burocrazia. Con igus otteniamo soluzioni personalizzate, chiavi in mano e da un unico fornitore. Dai vari componenti alla personalizzazione e all'impiego del software."

Torben Schröder

Progettazione di ingegneria elettrica, Operation Hamburg, Eurogate Technical Services GmbH

Pontili di carico EUROGATE nel porto di Amburgo
Ponte di carico di EUROGATE con catena portacavi
Ponti di carico di EUROGATE con catena portacavi e i.Sense
Modulo i.Cee sul ponte di carico di EUROGATE

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza