Per uso intensivo: cavo su gru per container in uso da oltre 12 anni

Alimentazione di energia e segnalazione al terminal container HHLA di Altenwerder

Profilo

  • Cosa serviva: catena portacavi tipo E4 5050 RHD, cavo chainflex® per applicazioni in movimentoRequisiti: era necessario
  • trovare una soluzione di cavi robusta e salvaspazio. La catena portacavi e il cavo devono affrontare un'elevata frequenza di rotazione e 54 metri di corsa. A ciò si aggiungono un'elevata dinamica con velocità fino a 240 m/min. e un'esposizione costante agli elementi.
  • Settore: gru,gruportuali
  • Successo per il cliente: il nuovo sistema di alimentazione di energia e segnalazione offre una maggiore durata utile e consente una struttura molto più compatta. A un controllo intermedio 12 anni dopo l'installazione, il primo set di cavi chainflex® era ancora installato, avendo gestito circa 100.000 movimenti di container in quel momento.
Catena portacavi su gru

Problema da risolvere

Soluzione

"Il primo set di cavi Chainflex è ancora installato nelle catene portacavi. [...] Probabilmente hanno già gestito diverse centinaia di migliaia di movimentazioni di container."

Gen Porwit

Responsabile del reparto tecnico, divisione grandi elettrodomestici, SCA GmbH

Catena energetica a rulli
Cavi chainflex

Altre informazioni:

Sistema E4/4

Igus Product

Sistema E4/4 per corse estremamente lunghe, applicazioni autoportanti, con montaggio su di un lato.

Esempi applicativi

Igus Product

Le catene portacavi trovano impiego in diverse applicazioni. Ad esempio, per macchine utensili, lavorazione del legno, gru, movimentazione di materiali e robot...

Laboratorio di prova per catene portacavi

Igus Product

Ogni anno vengono effettuati oltre tre miliardi di cicli di prova in un totale di 180 stazioni di prova.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza