La catena portacavi a rulli sostituisce i tender per cavi sulla gru da cantiere Goliath da 900 tonnellate

robusta catena portacavi per impieghi gravosi Per questa gru Goliath monotrave da 900 tonnellate, l'operatore in precedenza si affidava a un sistema di guida dei cavi per guidare i cavi ai carrelli. Poiché la tensione sui cavi ha comportato nel tempo elevati requisiti di manutenzione, è stato deciso di sostituirlo con un sistema di catena portacavi. Da allora, è stata utilizzata una catena portacavi a rulli per impieghi gravosi della serie 5050RHD.

Profilo

  • Cosa serviva: Catena portacavi a rulli per carichi pesanti della serie 5050RHD
  • Requisiti: Era richiesta una guida affidabile per i cavi per una corsa di 200 m, che proteggesse il cavo in termini di durata utile più lunga possibile e non lo sottoponesse a una tensione eccessiva.
  • Settore: Industria delle
  • gru Successo per il cliente: Sostituendoli con un sistema di catene portacavi®, i cavi vengono guidati in modo sicuro senza essere tesi. La catena portacavi a rulli riduce inoltre la potenza di azionamento richiesta a meno del 25%.
Catena portacavi a rulli 5050RHD su gru da cantiere Goliath

Problema da risolvere

Soluzione

Catena energetica a rulli 5050RHD
  • Elevata stabilità e lunga durata
  • Per carichi aggiuntivi elevati su lunghe distanze di percorrenza

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza