La catena energetica in plastica durevole sostituisce con successo le festoni nella gru per rifiuti

Le catene portacavi vengono utilizzate per oltre 116 metri di corsa nel trattamento dei rifiuti.

Profilo

  • Cosa serviva: catena portacavi in plastica, fornita come sistema readychain® completamente preassemblato, sistema di rilevamento push/pull i.Sense per prevenire guasti
  • Requisiti: nelle gru sono state raggiunte velocità elevate (2,5 m/s) e accelerazioni rapide (0,5 m/s2). Inoltre, una lunga corsa di 116 m, un raggio di curvatura stretto e la presenza di umidità e polvere hanno comportato un carico aggiuntivo per l'alimentazione
  • energetica. Settore: gru
  • Successo per il cliente: installando due catene portacavi®, la lunghezza e le sezioni dei cavi richieste sono state notevolmente ridotte, con conseguenti notevoli risparmi. Inoltre, la durata utile è aumentata a 7,5 anni per la catena portacavi® e a 10 anni per il cavo.
filiera energetica nel trattamento dei rifiuti

Problema da risolvere

Soluzione

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza