Cambia lingua :

Art Robotics è una start-up tecnologica belga attiva nei settori della robotica, IoT e AI. Per il suo cliente "Port of Antwerp-Bruges", l'azienda è stata incaricata di creare il sistema per un'imbarcazione di ispezione autonoma chiamata "Echodrone". Questa dovrebbe essere in grado di effettuare una serie di misurazioni di profondità per garantire un passaggio sicuro per la spedizione. Si tratta di un sistema semovente in grado di navigare verso i siti di ispezione desiderati. Puoi scoprire le caratteristiche speciali e le sfide di questo ordine in questo rapporto di applicazione.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h