Cambia lingua :
Sistema di catene portacavi nella camera di dissabbiatura dell'impianto di depurazione di Bamberga
Aumento dell'affidabilità dei processi, riduzione al minimo dei costi di manutenzione, trasferimento dati a prova di futuro: questi sono i requisiti per l'alimentazione energetica del raschiatore della dissabbiatrice presso l'impianto di depurazione di Bamberga. Un affidabile sistema di catene portacavi di igus® garantisce la necessaria affidabilità funzionale. Sostituisce un tamburo portacavi motorizzato obsoleto. Il sistema completo conveniente e a bassa manutenzione è costituito da una robusta catena portacavi, vari cavi per la trasmissione di potenza e dati e un alloggiamento in acciaio inossidabile. Tutti i soggetti coinvolti sono certi che il sistema esente da manutenzione funzionerà senza problemi per molti anni a venire.
"Siamo così soddisfatti che stiamo pensando di realizzare questa catena anche sul raschiatore del chiarificatore primario"
Rainer Mild, responsabile delle acque reflue presso l'azienda di smaltimento e costruzione rifiuti della città di Bamberga
Il sistema funziona senza problemi da quando è stato installato nel 2000. I costi di manutenzione sono stati quindi drasticamente ridotti. Non sorprende quindi che l'Aggerverband sia soddisfatto di questa soluzione. Anche i responsabili danno buoni voti al servizio di igus®. Reinhard Braun, responsabile dell'ingegneria elettrica presso l'Aggerverband, commenta: "I nostri interlocutori hanno sempre risposto in modo rapido e non burocratico".
Il sistema lbt flizz® ha dimostrato la sua efficacia in condizioni ambientali avverse, e non solo in questa applicazione. Tutti i materiali utilizzati nel sistema sono resistenti alla corrosione e alle intemperie. Sono già state realizzate numerose altre possibilità, ad esempio nei bacini di sfioro delle acque piovane o nelle gru portuali, che devono soddisfare requisiti estremi di protezione dalla corrosione. Poiché i componenti del sistema sono resistenti anche a comuni sostanze chimiche, grassi e solventi, igus® fornisce il sistema lbt flizz® anche a produttori e gestori di impianti di zincatura e altri impianti di ingegneria chimica.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h