<font size="7">Per la traslazione verticale</font><br>Un robot di stoccaggio modulare</font>
  • serviva: Un robot di stoccaggio completamente modulare, molto compatto e molto veloce
  • Requisiti: 100% esente da lubrificazione e manutenzione, elevata durata utile grazie a numeri di cicli molto elevati, peso ridotto, compatto, silenzioso e con basse vibrazioni, ben dimensionato per sostenere il peso dei rack
  • Prodotti utilizzati: vite senza fine dryspin® con lavorazione a perno e dado filettato flangiato abbinato con dimensione filettatura DS12x15, cuscinetto a doppio collare iglidur® M250
  • Successo per il cliente: Questa soluzione, che ricorda un cubo di Rubik gigante, è estremamente veloce e molto compatta. Inoltre, grazie alla sua impareggiabile modularità, questa soluzione si adatta a qualsiasi spazio, non importa quanto piccolo. La soluzione TAK-ONE è particolarmente importante nella logistica urbana. Galam Robotics la offre quindi a tutti i rivenditori che desiderano aumentare di dieci volte la produttività e la compattezza dei propri magazzini o centri logistici urbani.
Robot da laboratorio

Problema da risolvere

Soluzione

Prodotti utilizzati

vite madre dryspin® lavorata

Vite

madrevite dryspin® con flangia

Madrevite

Cuscinetto a doppia flangia iglidur® M250

Boccole

Ordinare online:

Sistema di riempimento

Configurare l'azionamento della vite principale:

Sistema di riempimento

Migliorare la tecnologia ... ridurre i costi:

Tech up, Cost down

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza