Cambia lingua :
I tavoli elevatori non saranno gli impianti più imponenti, ma sono indispensabili nel material handling. Questi sistemi trovano applicazione in tutti i casi in cui si desideri sollevare i carichi all'altezza richiesta. A causa delle elevate capacità di carico (diverse tonnellate) e delle elevate frequenze di corsa nel funzionamento su più turni, i punti di supporto sono esposti a carichi elevati. Per garantire un funzionamento affidabile, i cuscinetti metallici standard devono essere lubrificati periodicamente, soprattutto se esposti agli agenti atmosferici. Grazie ai cuscinetti a strisciamento iglidur realizzati con polimeri ad alte prestazioni, puoi prolungare la durata d'esercizio dei tavoli elevatori, riducendo i costi di manutenzione.

Cuscinetto cilindrico

Cuscinetto heavy duty di lunga durata

Pantografo

Cuscinetto economico universale per impieghi gravosi
Le soluzioni personalizzate fanno parte della gamma di prodotti igus tanto quanto gli articoli standard. I nostri esperti personalizzano il processo di produzione e il materiale del componente in base alle vostre esigenze. Selezionano per voi il materiale giusto da un'ampia gamma di polimeri ad alte prestazioni, resistenti all'usura ed esenti da manutenzione.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h