Macchine semoventi

Massima flessibilità nonostante elevati carichi di polvere e velocità di produzione elevata

bordatrice

I nostri prodotti top per macchine a passaggio continuo

  • 30% più leggero rispetto alla serie E4.1
  • di dimensioni comparabili Apribile nei raggi interni ed esterni da entrambi i lati Adatto anche
  • per applicazioni montate lateralmente, in piedi e sospese
triflex R
  • Raggio di curvatura definito da 50 a 182 mm per la massima durata utile del cavo Elevata
  • resistenza alla trazione e molto flessibile
  • Diverse versioni da chiuse a leggere
Vite
  • usura Sette materiali diversi e funzionamento senza lubrificazione
  • Basso coefficiente di attrito ed elevata efficienza
  • Costi di approvvigionamento inferiori fino al 50,9%
drylin W
  • lubrificazione
  • Anticorrosione e igienico
  • Silenzioso e resistente all'usura
unità di trasferimento a sfera
  • Insensibili a polvere e sporcizia
  • Elevata resistenza alla
  • compressione Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Durata utile prevedibile
MS2N
  • azionamenti ctrlX Scambio dati sicuro tra motore e sistema encoder Risparmia
  • circa il 40% di spazio di installazione nella catena
  • 50% in meno di cavi necessari
quale catena portacavi con traversini sagomati

Cavi in ​​PVC nelle catene ​

Panoramica delle applicazioni nella lavorazione del legno

... e molte altre storie di successo

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza