Cambia lingua :
All'inizio del 2013, l'azienda a conduzione familiare ha lanciato sul mercato un proprio sviluppo, una macchina per la pulizia delle mucche. Un robusto cuscinetto flangiato igubal® EFOM, un elemento di design standard di igus® SE & Co. KG, viene utilizzato per sostenere l'estremità dell'albero di una spazzola. È costituito da un alloggiamento in igumid® G, caratterizzato da una particolare resistenza agli urti, e da una sfera sferica in materiale altamente resistente all'usura iglidur® W300. Ha il più basso coefficiente di attrito nel funzionamento a secco. igubal® è un sistema di elementi portanti autoregolanti realizzati interamente in plastica ad alte prestazioni. La serie di tipi spazia dai giunti articolati e a forcella ai cuscinetti a flangia, sferici e a blocco cuscino. Gli elementi di supporto sono molto leggeri, consentono di risparmiare spazio di installazione grazie alle loro dimensioni e contribuiscono a ridurre i costi: in primo luogo in fase di approvvigionamento e in secondo luogo in fase di funzionamento, eliminando i costi di manutenzione e montaggio.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h