Cambia lingua :

Vincitore del manus award di bronzo 2025:
Farm-ING è la prima azienda austriaca a sviluppare una soluzione innovativa per l'agricoltura sostenibile con la zappatrice InRow. La zappatrice utilizza l'intelligenza artificiale per distinguere tra piante e erbacce indesiderate. Li identifica in una fase di sviluppo precoce e anche in caso di crescita resistente.
Inoltre la zappa InRow è dotata di un meccanismo girevole innovativo, in attesa di brevetto, che consente di coltivare le piante con una qualità costante. Dalle erbe e piante medicinali, agli ortaggi e alla barbabietola da zucchero nelle primissime fasi di crescita: tutto è possibile.
Cosa era necessario: boccola realizzata in iglidur J
Requisiti: esente da lubrificazione, resistenza agli urti, polvere e sporcizia
Settore: macchine agricole
Successo per il cliente: i cuscinetti a strisciamento esenti da lubrificazione riducono i costi operativi, aumentano l'affidabilità e riducono al minimo il rischio di contaminazione dovuta alla fuoriuscita di lubrificanti
GL_VID_manus_2025_Bronze_Video_DE
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h