piattaforme di lavoro

Componenti per piattaforme di lavoro aeree, piattaforme a braccio telescopico

White paper sulle piattaforme di lavoro

Prodotti per macchine edili

Cuscinetti iglidur nelle macchine edili

I vantaggi combinati di plastica e acciaio

  • Circa il 50% in meno di peso rispetto alle catene in acciaio comparabili
  • Lunghezza non supportata superiore del 50% rispetto a una catena portacavi in plastica® comparabile
  • Elevato assorbimento della forza di trazione
Catena portacavi E4Q per macchine edili

Robusto, silenzioso e modulare

  • Apertura e chiusura senza
  • attrezzi Sporgenze ridotte all'interno, per un riempimento più facile quando la catena portacavi è aperta®
  • Maggiore forza di estrazione della traversa
Catena portacavi E2.1

Catena energetica media

  • Montaggio rapido Elevata
  • stabilità e silenziosità Ampia
  • gamma di opzioni di montaggio
Cuscinetti iglidur nelle macchine edili

Sistemi di catene portacavi preassemblati

  • Tempi di montaggio ridotti fino al 95% Riduzione dei tempi
  • di produzione della metà Riduzione al minimo
  • dei tempi di fermo macchina
  • Montaggio in loco - servizio internazionale con 31 sedi

da lubrificazione Non necessita di manutenzione Resistente allo sporco

  • Non necessita
  • di lubrificanti
  • Affidabile sotto carichi
  • elevati Assolutamente esente
Cavo bus CFBUS per macchine edili

Per un trasferimento dati affidabile

  • Per un uso intensivo
  • Resistente all'olio Resistente
  • ai raggi UV
  • Rivestimento esterno a scelta in TPE, PUR o PVC
modello YE

Catena energetica ibrida YE

Campione E4Q

catena portacavi E4Q

Box campioni per impieghi gravosi

Cuscinetti a strisciamento per carichi elevati

Box campioni stampa 3D

Scatola di campioni di materiale per stampa 3D

Cabina in veicolo da cantiere
guida lineare, cuscinetto piano, e-chain®, asse lineare e altro ancora

plastica di movimento per cabine di veicoli

Configuratore per catene portacavi

Configuratore catena energetica

Esempi applicativi per macchine edili

Casi di successo

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza