Cambia lingua :
Le fresatrici di DMG MORI sono altamente precise e mobili nella lavorazione simultanea a cinque assi. Cinque assi si muovono simultaneamente: tre assi lineari in direzione XYZ, una tavola rotante integrata nel basamento della macchina e la testa di fresatura dell'asse B. La macchina impressiona con velocità di fresatura fino a 20.000 giri al minuto e massima accuratezza e precisione nell'intervallo micrometrico. È quindi importante che la guida del cavo e del tubo flessibile non vibri. Per questo motivo, il produttore ha optato per la catena portacavi della serie E4Q.
Vieni a trovarci dal 10 al 14 settembre alla AMB di Stoccarda nel padiglione 8, stand 8C35.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h