Flessibile e durevole: 3D-e-chain® per torni automatici multimandrino CNC di Schütte

Design compatto con elevata flessibilità: catena portacavi triflex® con oltre 4,5 milioni di cicli all'anno

Profilo

  • Cosa serviva: catena portacavi multiasse triflex® R-Type TRL 60
  • Requisiti: per alimentare il mandrino, la guida del cavo doveva essere in grado di eseguire un movimento rotatorio molto rapido oltre all'avanzamento assiale. Allo stesso tempo, deve essere in grado di eseguire in modo affidabile più di 4,5 milioni di cicli all'anno.
  • Settore: macchine utensili
  • Successo per il cliente: alimentazione di energia ad alta trazione con riempimento semplice. Tipo compatto per un design compatto della macchina con più spazio per il cavo. Elevata flessibilità grazie al collegamento a giunto sferico e presa realizzato con precisione senza cavo in acciaio. Lunga durata utile sotto i carichi più elevati.
Macchina CNC Schütte

Problema da risolvere

Soluzione

**Figura 2:**La configurazione base dell'SCX ha sei mandrini. Sono possibili fino a nove mandrini per lavorazioni bilaterali.

**Figura 3:**Ogni singola postazione di lavoro deve essere dotata di supporti, energia e segnali.

**Figura 4:**Schütte ha creato collegamenti standardizzati per il montaggio delle catene triflex® R sul mandrino.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza