Cambia lingua :
L'applicazione riguarda la testa girevole di un centro di fresatura, che ruota di oltre 90 gradi attorno al pezzo da lavorare. Ciò consente una lavorazione più flessibile e rapida con un'unica operazione di serraggio. Il problema: il gran numero di cavi che devono essere guidati alla testa di fresatura, e questo in uno spazio di installazione estremamente ristretto e con accelerazioni di circa 540 gradi al secondo e circa 90 movimenti al minuto. La soluzione: l'uso di due catene portacavi ad incastro di igus® del tipo B15i e B17.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h