Sistemi di alimentazione energetica resilienti e cavi per la tecnologia di azionamento lineare di HIWIN

Massime esigenze nell'automazione: catena portacavi e cavo in funzionamento continuo

Profilo

  • Cosa serviva: chainflex® -cavo servo e cavo del sistema di misurazione, forniti preassemblati su entrambi i lati con connettore come cosiddetto readycable®; catena portacavi di tipo E2/000
  • Requisiti:  elevate accelerazioni fino a 10 g, velocità fino a 5 m/s, poco spazio di installazione disponibile, elevate aspettative di durata utile e tensioni nominali di 600 V per il cavo nonché una necessaria approvazione UL.
  • Settore: tecnologia
  • di automazione Successo per il cliente: le catene e i cavi si stanno dimostrando validi in tutto il mondo e in un'ampia varietà di applicazioni. Ad esempio, nel taglio di tubi nell'industria automobilistica, dove il sistema di alimentazione energetica e il cavo scorrono praticamente senza usura, nonostante l'elevata quantità di trucioli.
La catena portacavi E2/000 guida cavi servo arancioni e cavi di sistema in una macchina.

Problema da risolvere

Soluzione

I sistemi di alimentazione energetica e i cavi chainflex® garantiscono una lunga durata nonostante le massime accelerazioni

Cavo chainflex® per il motore coppia HIWIN

cavo servo (arancione) e cavo del sistema di misura (grigio) durante l'installazione

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza