Cambia lingua :
se nella produzione si verifica movimento, nelle macchine si trovano innumerevoli cuscinetti, come cuscinetti a strisciamento o cuscinetti lineari. Gli obiettivi dei progettisti sono solitamente gli stessi: si cercano cuscinetti con elevate prestazioni di funzionamento e bassa usura, altamente resistenti e di facile manutenzione.
Il produttore di macchine per la produzione di spazzole di fama mondiale, Wöhler Brush Tech, mostra come i vari punti di appoggio delle sue macchine siano dotati di cuscinetti a strisciamento e cuscinetti lineari iglidur® e guide lineari drylin®. E quali vantaggi ne derivano.
Durevole, antiusura ottimizzata e facile da installare.
Il coefficiente di attrito ottimizzato del cuscinetto in polimero ad alte prestazioni con lubrificante incorporato consente una lunga durata d'esercizio. Ciò è talmente vero che Wöhler a volte smonta altri tipi di cuscinetti dagli assi motore acquistati e li sostituisce con boccole iglidur® o cuscinetti lineari drylin®.
Tuttavia, se la durata del cuscinetto giunge al termine, l'usura del cuscinetto non porta a un guasto immediato. Piuttosto, si nota gradualmente un aumento del gioco. Si escludono improvvisi arresti della produzione e la sostituzione dei cuscinetti può essere ben pianificata.
Il cliente sottolinea inoltre la facilità di installazione dei cuscinetti monomateriale rispetto ai cuscinetti a strisciamento multistrato.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h