Cambia lingua :
Questo dispositivo di Kazemi Back Health è utilizzato per il trattamento fisioterapico dei problemi alla schiena. I singoli elementi devono essere regolati con precisione in base alle misure individuali del corpo del paziente per consentire un movimento lineare. Poiché questa regolazione deve essere eseguita più volte al giorno, il meccanismo deve essere scorrevole e silenzioso. La regolazione dell'altezza dei supporti per la testa e la schiena e la regolazione del supporto per le mani sono state quindi realizzate con guide di scorrimento lineari drylin® senza lubrificazione. La rotazione affidabile e silenziosa del sedile è resa possibile da un cuscinetto a ralla in polimero iglidur® PRT.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h