Componenti esenti da manutenzione per scooter

Forcella ammortizzata

  • Bassa usura con molti materiali dell'albero
  • Basso coefficiente di attrito nel funzionamento
  • a secco Smorzamento
  • delle vibrazioni Basso assorbimento di umidità

forcellone oscillante ruota posteriore

  • Basso assorbimento totale di umidità Elevata
  • capacità
  • di
  • carico Conveniente Bassi tassi di usura
  • iglidur®
  • H4 Cuscinetto economico
  • per alte temperature

Ammortizzatore posteriore

  • Economico
  • Più resistente all'usura delle cinghie in PTFE
  • Maggiore capacità di carico
  • Dimensioni definite
  • Funzionamento a secco senza
  • manutenzione Elevata resistenza all'abrasione
  • Insensibile alla polvere e allo sporco Economico

In piedi

  • Basso assorbimento di umidità
  • Estremamente resistente all'usura con carichi fino a 20 MPa in modalità girevole
  • Buono con vari materiali dell'albero e carichi di bordo

Trasmissione Variomatic (CVT)

  • della temperatura Coefficiente di attrito molto basso sull'acciaio
  • Per uso continuo fino a +180 °C
  • Particolarmente adatto per rotazioni

Freno a mano

  • manutenzione esente da manutenzione funzionamento
  • a secco elevata resistenza all'abrasione
  • insensibile alla polvere e allo sporco conveniente

Parabrezza

  • Elevata rigidità
  • Facile da installare e senza
  • manutenzione Insensibile allo sporco grazie al funzionamento
  • a secco Guida angolare con funzione di cuscinetto flottante per l'installazione
  • angolare Gioco del cuscinetto regolabile manualmente opzionale

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza