Robusta fornitura di energia rotante su una torretta di ormeggio FPSO

Profilo

  • Cosa serviva: alimentazione di energia rotante, catena energetica serie E4.1
  • Requisiti: utilizzo permanente su una torretta di ormeggio di una FPSO per garantire la guida del tubo flessibile anche in caso di vento, intemperie e ambienti corrosivi.
  • Settore: offshore
  • Successo per il cliente: grazie al modulo rotante con angolo di rotazione di 380°, è possibile l'alimentazione di tubi flessibili. La catena energetica in plastica E4.1 è esente da corrosione e stabile anche sotto carichi di trazione elevati.
Area di preassemblaggio offshore con una struttura in acciaio curva e un complesso industriale sullo sfondo.

Problema da risolvere

Soluzione

Montaggio di un grande componente industriale circolare in un parcheggio.
Più bobine di cavi neri sono in un grande tamburo metallico su un pallet di legno.

Sistema di alimentazione per applicazioni in rotazione

Igus Product

I sistemi di alimentazione per applicazioni in rotazione possono guidare in modo sicuro alimentazione, dati, fibre ottiche, aria, acqua e oli in un unico sistema.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza