Sistemi di alimentazione energetica per la verniciatura

Bassa abrasione e permanentemente dissipativo elettrostaticamente

Trasportatore a catena con piastre di scorrimento igus
Trasportatore a catena con piastre di scorrimento igus

NOVITÀ: barre di scorrimento igus per trasportatori a catena

Cellula di riparazione per danni alla vernice presso SEAT

Storie di successo

triflex R nei robot di verniciatura di Hutchinson

Affidabile nella nebbia di vernice: catena portacavi mobile multidimensionalmente

Applicazione Aris Linearis Automotive

Cuscinetti esenti da manutenzione per attuatori nelle linee di verniciatura

Officina di verniciatura
  • Pianifichiamo l'ottimizzazione del vostro sistema per garantire la massima durata utile
  • Adeguamento delle vostre macchine esistenti
  • Adeguamento del monitoraggio delle condizioni o manutenzione predittiva dei prodotti igus
  • Le nostre catene portacavi sono disponibili anche come sistemi preassemblati, ad esempio per la pesatura di spostamento nella tecnologia di trasporto, 7° asse
  • Materiali per requisiti speciali di resistenza chimica, senza LABS e Atex
  • Dopo l'installazione: ispezione e manutenzione regolari della vostra catena portacavi e dei sistemi di
  • monitoraggio delle condizioni Alla fine del ciclo di vita, ritiriamo la catena portacavi e la ricicliamo

Prodotti adatti

Catene portacavi ESD
  • Collaudate da anni in aree antideflagranti
  • Materiale ESD testato con oltre 10 milioni di cicli per i requisiti più elevati
Catena portacavi E6.1
  • Super silenziosa e con vibrazioni estremamente basse
  • Principio di collegamento a bassa abrasione (nessuna connessione perno/foro)
  • Interno liscio senza bordi interferenti
chainflex CF9
  • Per le massime esigenze
  • Resistenti ai refrigeranti e flessibili alle basse temperature
  • Resistenti all'idrolisi e ai microbi
  • Privi di alogeni, silicone e PVC
triflex R readychain
Catena portacavi E4Q
  • Apertura e chiusura senza utensili
  • Smorzamento del rumore opzionale per un funzionamento più silenzioso
  • Il risparmio di materiale porta a un peso ridotto
Catena portacavi autoglide 5
  • in cavo d'acciaio Energia, dati, aria e liquidi in un unico sistema
  • Tempi di installazione ridotti dell'88% rispetto alle canaline in alluminio

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza