Cambia lingua :
Energia guidata in modo sicuro in catene portacavi leggere e robuste
L'assemblaggio finale è dove vengono applicati gli ultimi ritocchi alla catena di produzione. Tuttavia, la richiesta di processi senza problemi non è meno severa qui che all'inizio della produzione. I manipolatori, che spesso supportano le persone durante questa fase di produzione, devono essere facili da spostare. Qui, le catene portacavi in plastica, leggere ma robuste, sono perfette. Con i rulli di supporto, anche lunghe distanze possono essere percorse in modo stabile e affidabile.

Oltre all'azionamento e alla catena rol e, il profilo di scorrimento è un elemento indispensabile del trasportatore a catena. La barra di scorrimento supporta i carichi applicati e consente un azionamento continuo grazie al suo basso coefficiente di attrito. Le
nostre barre di scorrimento realizzate in barre di iglidur sono progettate per gli elevati carichi imposti dalle carrozzerie delle auto. E naturalmente anche qui beneficiate dei nostri tipici vantaggi: tutti i nostri prodotti sono esenti da manutenzione e hanno un basso coefficiente di attrito.

Il nostro servizio inizia ancora prima dell'installazione:
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h