Cambia lingua :
Lunga durata, manutenzione prevedibile
La linea di produzione del gruppo propulsore pone elevate esigenze di precisione e affidabilità delle macchine. Le varie stazioni, alcune con lunghe distanze, formano un sistema complesso con elevata dinamica. I danni a una macchina o a un componente hanno un impatto sull'intera linea di produzione. Nel migliore dei casi, la produzione procede senza intoppi e i tempi di fermo per la manutenzione possono essere pianificati in modo sensato. In
media, un motore lascia la linea di montaggio ogni 14 secondi; nei momenti di punta, vengono prodotti oltre 6.000 motori al giorno lavorativo. Questa produzione può essere realizzata solo con un elevato grado di automazione e componenti affidabili. Con le plastiche intelligenti, i nostri prodotti per la manutenzione predittiva, i guasti non pianificati e i tempi di fermo del sistema possono essere evitati.

Il nostro servizio inizia ancora prima dell'installazione:
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h