e-skin® tubo corrugato per camere bianche

Selezione prodotto

e-skin SK | Per lunghezze autoportanti fino a 2,0 m ed ingombro in altezza a partire da 250 mm

e-skin SK28

Serie SK28

Acquista SK28 ora
e-pelle SK40

Serie SK40

Acquista SK40 ora

e-skin soft SKS | Per lunghezze autoportanti fino a 1,3 m e ingombro in altezza a partire da 150 mm

e-pelle SKS20

SKS20

Acquista SKS20 ora
e-skin SKS24

SKS24

Acquista SKS24 ora
e-pelle SKS28

SKS28

Acquista SKS28 ora
e-pelle SKS40

SKS40

Acquista SKS40 ora

e-skin Hybrid SKY | Per lunghezze autoportanti fino a 1,4 m e ingombro in altezza a partire da 200 mm

e-skin Ibrido SKY28

SKY28

Acquista SKY28 ora
e-skin Ibrido SKY40

SKY40

Acquista SKY40 ora

Distributore di adesivo per moduli telecamera

Distributore di adesivo Mingseal
Tubo corrugato e-skin

L'innovativo

Tubo corrugato e-skin

Perché tubo corrugato e-skin®?

Tubo corrugato e-skin

Classificazione IPA

  • e-skin® SK SK28.068.02.1
  • e-skin® soft 0.SKS28.068.02.1
  • e-skin® hybrid SKY8.068.02.1
Configuratore della separazione interna per e-skin

configuratore di separazione interna per e-skin®

  • Semplice gestione
  • Evitare errori di riempimento grazie al set di regole integrato Creazione
  • automatica di un elenco dei pezzi e di un disegno con le dimensioni
  • Semplice richiesta e ordinazione del tubo corrugato completo con cavo chainflex® e separazione interna nella configurazione desiderata

Qualità dal laboratorio per camere bianche igus®

Test di resistenza

Prova di flessione

Misurazione del suono

tubo corrugato e-skin® rispetto ad altri prodotti per camere bianche?

e-skin SK tubo corrugatotubo corrugato e-skin® SKStubo corrugato e-skin® SKYe-skin® piatto e CFCLEANCatena portacavi E6/E6.1
Classe 1 secondo EN ISO 14644-1
Struttura modulare ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤
Componenti intercambiabili individualmente
Riempimento rapido, apribile⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Consegna veloce⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Manutenzione facile⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Disponibile a magazzino
Accorciabile
EstendibileXXX
Alto tasso di produttività⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Nessun quantitativo d'ordine minimo
Soluzione economica⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Ideale per applicazioni autoportanti⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Per un'elevata dinamicità⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Soluzione compatta⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Carico addizionale⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Garanzia di 36 mesi
Risparmio di risorse
Tutto da un'unica fonte (catena, cavo, connettore)
Prodotti disponibili anche singolarmente
Funzionamento silenzioso e regolare⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Calcolo della durata d'esercizio onlineXXXX
Configuratore della separazione interna onlineX
Adatto ai seguenti settoriProduzione elettrica Industrie 3C Distributore Taglio del vetro Industria dei semiconduttori Produzione FPD Microelettronica AOIProduzione elettrica Industrie 3C Distributore Taglio del vetro Industria dei semiconduttori Produzione FPD Microelettronica AOIProduzione elettrica Industrie 3C Distributore Taglio del vetro Industria dei semiconduttori Produzione FPD Microelettronica AOIProduzione elettrica Settori 3C Incollaggio Distributori Settore dei semiconduttori Produzione di FPD Tecnologia medica Microelettronica AOIProduzione elettrica Settore dei semiconduttori Produzione di FPD Microelettronica Robot per pannelli Imballaggio Plotter Tecnologia medica
Acquistare subitoAcquistare subitoAcquistare subitoAcquistare subitoAcquistare subito

Realizzato in pratica

Distributore di adesivo per moduli telecamera

Tubo corrugato e-skin nella produzione di circuiti stampati

Produzione di PCB

Tubo corrugato e-skin in sistemi di sollevamento

Sistemi di sollevamento

Accessori

Meccanismo di apertura dell'e-skin

e-skin® Opener

Cavi per applicazioni in camera bianca

Cavi compatibili

Vai ai cavi

Potrebbe interessarvi anche questo

Sistema piatto per la guida di cavi e-skin® flat

Sistema di instradamento cavi piatti e-skin® flat Sistema

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza