Servizio di stampa 3D industriale per componenti resistenti all'usura

Servizio di stampa in 3D online

Carica un modello 3D (STL/STEP). Seleziona il materiale e il metodo di stampa per ottenere un preventivo.


Non fare l’errore di paragonare i nostri materiali ai classici materiali per la stampa 3D

Durata fino a 80 volte maggiore rispetto ai materiali convenzionali

Contatta uno specialista per la stampa 3D
White paper design guide
Novità stampa 3D 2026

Le tecnologie di stampa disponibili. Quale fa al caso tuo?

Selective Laser Sintering (SLS)

  • Produzione rapida, 2-3 giorni lavorativi
  • Precisione dimensionale (da ±0,1 mm)
  • Elevata resistenza e tenacità
  • Impianti di stampa in Germania, Cina e Stati Uniti
Selective Laser Sintering

Fused Deposition Modeling (FDM)

  • Ampia scelta di materiali: resistenti alle alte temperature, conformi alle norme FDA e antistatici (ESD)
  • Possibilità di realizzare componenti di grandi dimensioni, fino a 3 m
  • Possibilità di stampa multimateriale
FDM

Digital Light Processing (DLP)

  • Elevato livello di dettaglio dei componenti
  • Proprietà meccaniche isotropiche
  • Superficie pulita e liscia
  • Possibilità di realizzare canali interni
DLP

Levigatura

Colorazione post lavorazione

Scatola di campioni per stampa 3D

Scopri gratuitamente la qualità dei nostri materiale!

Rullo di stampa 3D con rullo interno

Rullo con geometria speciale

Fili stampati in 3D

Sistema vite e madrevite

Pinza elastica stampata in 3D

Pinza

Ingranaggio a vite senza fine stampato in 3D

Vite senza fine

Ingranaggio conico stampato in 3D

Ingranaggio conico

Ingranaggi stampati in 3D, elicoidali

Ingranaggi colorati

Giunto di accoppiamento stampato in 3D multimateriale

Campione bicomponente

Componente ESD

Campione ESD

FAQ: Frequently Asked Questions

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Nicolò Fassi
Nicolò Fassi

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

+39 039 5906200Scrivimi!

Spedizioni e consulenza