Cambia lingua :

I nostri materiali di stampa 3D sono fino a 50 volte più resistenti all'abrasione rispetto alle plastiche convenzionali. Questo li rende ideali nei casi dove i componenti entrino in contatto tramite movimenti di vario tipo. In questa pagina puoi scoprire quali materiali soddisfano requisiti speciali, ad esempio Requisiti di conformità alimentare o di idoneità ESD.
Nel nostro shop troverai informazioni tecniche dettagliate e istruzioni per l'uso di tutti i nostri materiali per la stampa 3D. Sono inoltre disponibili per il download i profili dei materiali, per facilitare l'utilizzo dei nostri filamenti sulle stampanti 3D più comuni di Bambu Lab, Prusa e Ultimaker.
⯈ Vai allo shop per i materiali
Che cosa hanno in comune le plastiche iglidur?
Tutti i materiali iglidur contengono gli stessi materiali di base sviluppati specificamente per i cuscinetti a strisciamento. Ciò significa che sono tutti autolubrificanti e resistenti all'usura grazie ai lubrificanti solidi integrati. Maggiori dettagli sulle specifiche dei materiali di base dell'iglidur sono disponibili nella wiki sui cuscinetti a strisciamento.

I materiali iglidur per la stampa 3D sono considerati versatili e possono essere utilizzati per qualsiasi tipo di applicazione soggetta ad usura in condizioni normali.
I prodotti più venduti in questa categoria sono la polvere SLS iglidur i3 e il tribofilamento iglidur i150.
Se, tuttavia, la tua applicazione richiede un materiale versatile con una resistenza alla flessione e/o una resistenza alle alte temperature significativamente superiori, iglidur i230 è il materiale giusto.

Questa categoria comprende materiali per la stampa 3D in grado di resistere a una temperatura di applicazione permanente di almeno 120 °C (senza deformarsi): per temperature di applicazione così elevate, offriamo tribofilamenti resistenti all'usura e polveri SLS.
Cosa devo tenere presente durante la lavorazione di tribofilamenti termoresistenti?
I nostri materiali di stampa 3D includono alcune versioni con conformità alimentare per un uso sicuro nel settore alimentare e del packaging. La conformità alimentare garantisce che i materiali a contatto con gli alimenti siano stati testati per il grado di componenti rilasciati. Il regolamento UE 10/2011 e la FDA negli Stati Uniti definiscono i valori limite al di sopra dei quali il materiale non è più idoneo al contatto con gli alimenti. Anche il tempo di contatto consentito gioca un ruolo importante e varia a seconda della dichiarazione di conformità FDA o UE 10/2011 e della temperatura ambiente.
Consigli per la stampa 3D con tribofilamenti adatti al contatto con gli alimenti:
Ulteriori informazioni rilevanti sulla stampa 3D di componenti idonei al contatto con gli alimenti sono disponibili qui:


Le resine per stampa 3D iglidur si distinguono in particolare dalle resine convenzionali per la loro enorme resistenza all'usura e la massima robustezza.
Grazie ai lubrificanti solidi integrati, sono autolubrificanti e particolarmente adatti alla produzione di componenti resistenti all'usura con dettagli finissimi.
Come gli altri materiali per la stampa 3D di igus, anche le resine vengono lavorate su ordinazione nel servizio di stampa 3D interno. Sono inoltre disponibili come materiale nello shop e possono essere facilmente lavorati con stampanti 3D DLP e LCD standard.
Suggerimento: i nostri profili di stampa per le stampanti 3D Asiga e Formlabs rendono il processo di stampa ancora più semplice. È sufficiente scaricarlo gratuitamente dalla pagina del prodotto nel negozio e iniziare subito a stampare.

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears
+39 039 5906200Scrivimi!Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h