Cambia lingua :
Il sistema per catene portacavi E2.1 è caratterizzato da una lunga durata, un funzionamento particolarmente silenzioso e un facile riempimento e montaggio. Le catene portacavi si adattano alle esigenze della macchina, non il contrario. Con i nuovi accessori, ti permettiamo di risparmiare sui costi e allo stesso tempo di aumentare ulteriormente la qualità di macchine e sistemi.

Funzionamento semplice, economico e silenzioso.
Per la riduzione del rumore in applicazioni autportanti. La clip fonoassorbente può anche essere inserita in applicazioni esistenti.
Forza di tenuta raddoppiata
Nuovo traversino con forza di tenuta notevolmente aumentata per le serie E2.26 e E2.38. Facile inserimento di cavi e tubi. Particolarmente adatto per guidare tubi idraulici.

| Codice art. | Altezza interna [mm] | Altezza esterna [mm] | Larghezza interna [mm] | Larghezza esterna [mm] | Raggi di curvatura [mm] | Passo [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2.26.089FR0 | 26 | 35 | 89 | 106 | 048 - 250 | 46 |
| E2.38.100FR0 | 38 | 50 | 100 | 117 | 063 - 250 | 56 |
| E2.38.125FR0 | 38 | 50 | 125 | 142 | 063 - 250 | 56 |
Guida silenziosa, semplice ed economica
Per ridurre il rumore in applicazioni autoportanti. La clip fonoassorbente può anche essere inserita in applicazioni esistenti.

| Codice art. | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SE2i.48.01 | 33 | 24,8 | 28,2 | 7,6 |

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h