L'alternativa ai cavi autoportanti in PTFE: struttura intrecciata CFCLEAN con e-skin flat

►Modulare ►Sostituzione del cavo in pochi istanti ►Economico ►Sostenibile

Guida alla scelta della guida dei cavi nelle camere bianche

Ulteriore sviluppo con e-skin flat e CFCLEAN

  • Prototipi disponibili a magazzino
  • Nessuna quantità minima d'ordine
  • Flessibilità per quanto riguarda le modifiche applicative grazie alla semplice sostituzione dei pod delle e-skin flat o dei CFCLEAN
  • Lunghezza e larghezza flessibili
  • Conserva le risorse, è di facile manutenzione grazie alla facile sostituzione di ogni singolo elemento

Svantaggi dei ribbon cables (cavi a nastro)

  • Lunga fase di prototipazione a causa di processi di produzione complessi
  • Elevati costi di prototipazione
  • Non modificabile in modo flessibile dopo il completamento
  • In caso di diservizio, l'intero cavo deve essere sostituito
  • Discutibile dal punto di vista ecologico ed economico a causa dello spreco di risorse in caso di danneggiamento

Confronto tra i sistemi

e-skin flat con elementi a struttura intrecciata

  • Pellicola saldata altamente resistente all'abrasione per proteggere gli elementi di trefolatura e ridurre al minimo l'abrasione
  • Peso e diametro esterno ridotti grazie all'assenza di guaina esterna
  • Schermatura a treccia estremamente flessibile realizzata in fili di rame con copertura ottica del 90% per la massima protezione EMC
  • Isolamento TPE speciale per applicazioni altamente dinamiche
  • Struttura della trefolatura speciale per la massima durata

Ribbon cables (cavi a nastro)

  • Guaina multistrato che tiene insieme i singoli nuclei intrecciati:
    • Sottile pellicola esterna in PTFE
    • Strato interno in PUR
    • Sottile lamina esterna in PTFE
  • Un sistema chiuso e non separabile
  • I nuclei intrecciati sono collegati tra loro senza possibilità di dividerli
  • I singoli elementi non possono essere sostituiti; è necessario cambiare l'intero sistema

Qualità: comprovata e testata

Camera bianca del laboratorio igus per componenti ISO Classe 1

Garanzia di 4 anni e verifica UL

Altre informazioni

Catene portacavi per applicazioni nella camera bianca

Alimentazione in camera bianca

Certificazioni e approvazioni

Certificazioni e approvazioni

Prodotti per camere bianche

Altri prodotti per camere bianche

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza