Utensile di apertura per serie E2.1

Strumento di apertura igus montato su una base arancione.

Tech up

  • Apri in un colpo solo i pezzi più lunghi della catena portacavi®
  • Utensili di montaggio versatili per la serie E2.1
  • Con questi utensili è necessario meno sforzo

Riduzione

  • dei costi Tempo di apertura ridotto di un fattore 16 (da 33 a 2 secondi per pezzo da 1 m)
  • Rapido ritorno dell'investimento

Prova

  • Tempo di assemblaggio ridotto del 94%

sostenibilità

  • Peso ridotto grazie
  • all'alloggiamento in plastica Fate riciclare la vostra catena portacavi o portacavi alla fine del suo ciclo di vita nel programma di riciclaggio igus® Chainge® . Non importa quale produttore.
  • igus® supporta l'economia circolare della plastica e investe nel riciclaggio chimico.

Varianti dell'opener E2.17/21, E2.26, E2.38 ed E2.48 di igus in fila.

Richiedi la guaina E2.1 gratuita! Sei

Campione E2.1

Altri strumenti per la catena energetica

Apricatena e-chain® per la serie E2/000

utensile di montaggio per la serie E2.1 | E4.1 | E6.1

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza